DS250DF410EVM
DS250DF410 25Gbps マルチレート 4 チャネル リタイマの評価基板
DS250DF410EVM
概要
DS250DF410EVM を採用すると、25Gbps 対応のリタイマである DS250DF410 を容易に評価できます。ユーザーは、Huber+Suhner の 1x8 MXP コネクタ経由で、電力と高速トラフィックを評価基板 (EVM) に供給する必要があります。Huber+Suhner ケーブルは付属していません。
開発ユーザーが、FTDI から USB2ANY への変換を行うオンボード接続機能と評価基板 (EVM) ソフトウェアを使用すると、信号検出、イコライゼーション設定、Tx (送信) 出力設定、EEPROM ファイルの生成、他のレジスタ機能など、デバイスの機能を評価できます。
特長
- USB2ANY と EVM ソフトウェアによるオンボードでのプログラミングが可能
- 最大 25.8Gbps のデータレートをサポート
- EVM は単一電源 (2.5V または 3.3V) をサポート
- DS250DF410EVM
- AE9929-ND ケーブルミニ USB 5PIN 2M 2.0
- 付属しない:Huber+Suhner の 1x8 MXP ケーブル
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
DS250DF410EVM — DS250DF410 25Gbps マルチレート 4 チャネル・リタイマの評価モジュール
DS250DF410EVM — DS250DF410 25Gbps マルチレート 4 チャネル・リタイマの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DS250DF410EVM User's Guide (Rev. A) | 2019/09/03 | |||
| 証明書 | DS250DF410EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |