DS250DF230EVM
25Gbps マルチレート 2 チャネル リタイマの評価基板
DS250DF230EVM
概要
DS250DF230EVM を採用すると、25Gbps 対応のリタイマである DS250DF230 を容易に評価できます。ユーザーは、Huber+Suhner の 1x8 MXP コネクタ経由で、電力と高速トラフィックを評価基板 (EVM) に供給する必要があります。Huber+Suhner ケーブルは付属していません。
開発ユーザーが、FTDI から USB2ANY への変換を行うオンボード接続機能と評価基板 (EVM) ソフトウェアを使用すると、信号検出、イコライゼーション設定、Tx (送信) 出力設定、EEPROM ファイルの生成、他のレジスタ機能など、デバイスの機能を評価できます。
特長
- USB2ANY と EVM ソフトウェアによるオンボードでのプログラミングが可能
- 最大 25.8Gbps のデータ レートをサポート
- EVM は単一電源 (2.5V または 3.3V) をサポート
DS250DF230EVM
AK672M/2-2
付属しない:Huber+Suhner の 1x8 MXP ケーブル
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
購入と開発の開始
評価ボード
DS250DF230EVM — 25Gbps マルチレート 2 チャネル・リタイマの評価モジュール
DS250DF230EVM — 25Gbps マルチレート 2 チャネル・リタイマの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DS250DF230EVM User Guide (Rev. A) | 2019/09/03 |