DS125DF1610EVM

DS125DF1610EVM: 9.8 ~ 12.5 Gbps 16 チャネル・リタイマ評価モジュール

DS125DF1610EVM

ご注文はこちら

概要

The DS125DF1610EVM allows for easy evaluation of the DS125DF1610.  Users are required to supply power and high speed traffic to the EVM via the SMA connectors. A low cost on board oscillator provides a reference clock for the DS125DF1610’s PPM counter, so external clocking equipment is not required.

The vertical SMA connectors bring out connections to the high speed transmit and receive terminals of quad 2 in the DS125DF1610. This allows the user to evaluate the receive and transmit signal condition features of device as well as the 4x4 analog cross point switch.

Through the SMBus port and GUI software, users can evaluate other features such as the integrated Eye Opening Monitor (EOM), Pattern Generator, PRBS Checker and other register features.

特長
  • Programmable via SMBus port
  • Supports 9.8 Gbps to 12.5 Gbps and divide by 2, 4, 8 data rates
  • 4x4 analog cross point switch
  • JTAG port for IEEE 1149.1 and 1149.6
  • EVM support single supply (2.5V or 3.3V)
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS125DF1610 9.8 ~ 12.5 Gbps、16 チャネル リタイマ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DS125DF1610EVM — DS125DF1610EVM: 9.8 ~ 12.5 Gbps 16 チャネル・リタイマ評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DS125DF1610EVM DS125DF1610EVM: 9.8 ~ 12.5 Gbps 16 チャネル・リタイマ評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DS125DF1610EVM User's Guide (Rev. B) 2018/09/20
証明書 DS125DF1610EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

関連する設計リソース

ソフトウェア開発

評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。