DRV8871EVM
DRV8871 ハーフ・ブリッジ PWM モーター・ドライバ評価モジュール
DRV8871EVM
概要
The DRV8871 evaluation module demonstrates the capabilities and performance of the DRV8871 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes a 5V regulator and PWM generator. A single power source is required to evaluate the DRV8871.
特長
- 6.5V to 45V Operating Supply Voltage Range
- On Board 5V Regulator
- Adjustable PWM DUty Cycle
- Adjustable Current Regulation
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8871EVM — DRV8871 ハーフ・ブリッジ PWM モーター・ドライバ評価モジュール
DRV8871EVM — DRV8871 ハーフ・ブリッジ PWM モーター・ドライバ評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8871 Evaluation Module User's Guide | 2015/08/21 | |||
| 証明書 | DRV8871EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| 技術記事 | Evolution of the brushed DC driver | PDF | HTML | 2015/10/26 |