DRV8870EVM
DRV8870 ハーフ・ブリッジ PWM・モーター・ドライバ評価モジュール
DRV8870EVM
概要
The DRV8870 evaluation module (EVM) demonstrates the capabilities and performance of the DRV8870 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes a 5V regulator and PWM generator. A single power source is required to evaluate the DRV8870.
特長
- 6.5V to 45V Operating Supply Voltage Range
- On board 5V Regulator
- Adjustable PWM Duty Cycle
- Adjustable Current Regulation
ブラシ付き DC (BDC) モーター ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8870EVM — DRV8870 ハーフ・ブリッジ PWM・モーター・ドライバ評価モジュール
DRV8870EVM — DRV8870 ハーフ・ブリッジ PWM・モーター・ドライバ評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8870 Evaluation Module User's Guide | 2015/08/29 | |||
| 証明書 | DRV8870EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |