DRV8704EVM
DRV8704 評価モジュール
DRV8704EVM
概要
The DRV8704 evaluation module (EVM) demonstrates the integrated current regulating capabilities and performance of the DRV8704 integrated circuit from Texas Instruments. The EVM includes the DRV8704 to control two brushed motors, a simple jumper connection scheme to route the DRV8704 inputs, a TLC555CD to supply variable onboard PWM signals, and two 10x1 100 mil headers to allow for optional docking to any MSP430 launchpad to read/write SPI commands and supply driver inputs.
特長
- Highly configurable SPI interface
- 8V to 52V supply voltage range
- Multiple decay modes
- Adjustable current regulation
- 5V, 10-mA LDO regulator
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8704EVM — DRV8704 評価モジュール
DRV8704EVM — DRV8704 評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8704 Evaluation Module User's Guide | 2015/11/03 | |||
| 証明書 | DRV8704EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |