DRV8334EVM
DRV8334 3 相ゲート ドライバの評価基板
DRV8334EVM
概要
DRV8334 評価基板 (EVM) は、BLDC モーター向けの DRV8334 ゲート ドライバをベースとする、30A の 3 相ブラシレス DC ドライブ段です。この評価基板 (EVM) を使用すると、台形波による整流と制御を通じて BLDC モーターを駆動する DRV8334 デバイスを迅速に評価できます。ユーザーへのフィードバック目的で、各電源に対応する複数のステータス LED と、1 個の障害 LED を搭載しています。C2000™ LaunchPad™ 開発キット (LAUNCHXL-F280049C) が必須です。この開発キットは、DRV8334 の制御と、障害の監視や報告に使用します。
特長
- 12V、18V、24V の各システムでの使用を想定
- MOSFET のスルーレート制御を最適化するための拡張型スマート ゲート ドライブを実現
- 位相コンパレータやソフト シャットダウンなどの高度な保護機能を内蔵
- 最大 30A のモーター電流動作をサポート
- 3 個の CSA (電流センス アンプ) を内蔵、入力オフセットのドリフトは ±0.2mV
BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV8334EVM — DRV8334 evaluation module for 3-phase gate driver
DRV8334EVM — DRV8334 evaluation module for 3-phase gate driver
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV8334 Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2023/11/15 | ||
| 証明書 | DRV8334EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023/11/07 |