DRV425-BUSBAR-EVM

開ループ フラックスゲート センサ使用、 ±100A バス バー電流センサのリファレンス デザインの評価アセンブリ

DRV425-BUSBAR-EVM

ご注文はこちら

概要

DRV425-Busbar-EVM は包括的なバス バー アセンブリで、最大 ±100A に対応する非侵襲的 (絶縁型) 電流測定ソリューションです。  このアセンブリには、円形の切り欠き、インサート、PCB、絶縁スタンドオフ、端子台、インターフェイス ケーブル アセンブリが付属したバス バーが含まれており、即時に大電流を測定できます。

特長
  • 最大 100A の電流範囲
  • 非侵襲性 (絶縁型) 測定
  • 完全なアセンブリ
  • 開ループの電流センサ
  • AC 電流と DC 電流を高精度に測定
シグナル コンディショナ
DRV425 開ループ アプリケーション向け、フル統合型フラックスゲート磁気センサ DRV425-Q1 車載対応、フル統合型フラックスゲート磁気センサ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV425-BUSBAR-EVM — 開ループ・フラックスゲート・センサ使用 ±100A バス・バー電流センサのリファレンス・デザインの評価アセンブリ

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD205 開ループ フラックスゲート センサを使用した ±100A バス バー電流センサのリファレンス デザイン
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV425-BUSBAR-EVM 開ループ・フラックスゲート・センサ使用 ±100A バス・バー電流センサのリファレンス・デザインの評価アセンブリ

close
バージョン: null
リリース日:
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
TIPD205 開ループ フラックスゲート センサを使用した ±100A バス バー電流センサのリファレンス デザイン
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DRV425-BUSBAR-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
設計ガイド オープン・ループのフラックスゲート・センサを使用した±100Aバス バー電流センサのリファレンス・デザイン (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2017/10/09

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。