DRV3205EVM
DRV3205-Q1 3 相車載用ゲート ドライバの評価基板
DRV3205EVM
概要
TI の DRV3205 評価基板 (DRV3205EVM) は、モーター ドライバ アプリケーション向けの DRV3205-Q1 および DRV3220-Q1 ブリッジ ドライバの動作と性能の評価を可能にします。DRV3205EVM は、TI のマイコン ファミリに対応した マイクロコントロール LaunchPad と組み合わせて設計することができます。このマイコンを搭載したデバイスは設定変更が可能で、グラフィカル ユーザー インターフェイス(GUI)を使用し、モーターを回転させることができます。
注:TMS570LS1224 LaunchPad または 推奨モーター は含まれていません。
特長
- 4.75V の最小動作電源電圧、絶対最大定格 60V
- 6 個の N チャネル MOSFET、オンボード シャント抵抗を介したローサイド電流監視機能付き
- 分周器を介してヘッダ ピンに供給される、保護された位相電圧
- ホール センサまたはエンコーダ センサ入力用コネクタが利用可能
- Hercules LAUNCHXL2-TMS57012 LaunchPad や他の多くの TI LaunchPad との互換性
BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV3205EVM — DRV3205EVM 評価モジュール
DRV3205EVM — DRV3205EVM 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV3205-Q1 Evaluation Module User's Guide | 2015/12/09 | |||
| 証明書 | DRV3205EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |