DRV120EVM

DRV120 の評価基板

概要

DRV120EVM は、省電力の電流制御ソレノイド ドライバである DRV120Aの 14 ピン TSSOP パッケージ バージョンである DRV120 を使用しています。この評価基板は、6 ~ 26V DC の電源電圧を使用してフル定格の性能で動作し、調整可能なすべてのデバイス パラメータを容易に制御できるほか、コネクタを介して任意のソレノイドを接続することができます。

ユーザー ガイドには、テキサス・インスツルメンツの DRV110 および DRV120 評価基板 (EVM) の特性、動作、使用方法が記載されています。この評価基板は DRV120 の動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。ユーザー ガイドには、ハードウェアのセットアップ手順、EVM のプリント基板レイアウト、回路図、部品表も記載されています。

特長
  • 電源電圧動作範囲:6-26V DC
  • コネクタおよびワイヤを介して任意のソレノイドを接続
  • 調整可能なパラメータ (OSC 周波数、ピーク電流、ホールド電流) をポテンショメータで簡単に設定可能
  • 交換可能コンデンサを使用して KEEP 時間を設定
ソレノイド ドライバ
DRV120 電流レギュレーション機能搭載、28V、0.25A、シングル チャネル リレー ローサイド ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV120EVM — DRV120 の評価基板

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV120EVM DRV120 の評価基板

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DRV110/DRV120 EVM User’s Guide (Rev. B) 2012/07/27
証明書 DRV120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。