DRV11873EVM

DRV11873 評価モジュール

DRV11873EVM

ご注文はこちら

概要

The DRV11873EVM (evaluation module) provides a cost effective, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree sinusoidal commutation.

特長
  • 4-16V supply voltage range
  • 1.5A peak output current
  • Allows user to spin their motor in two easy steps: Attach power. Attach motor.
  • PWM and FG connect pins allow for optional closed loop MCU control
  • Fully protected and robust solution
制御機能を統合した BLDC ドライバ
DRV11873 公称 12V、2A ピーク、センサレス矩形波制御 3 相 BLDC モーター ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DRV11873EVM — DRV11873 12V、3 相センサレス BLDC モーター・コントローラの評価モジュール・ボード

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DRV11873EVM DRV11873 12V、3 相センサレス BLDC モーター・コントローラの評価モジュール・ボード

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

設計ファイル

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DRV11873EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DRV11873 EVM User Manual (Rev. A) 2013/03/12

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。