DRV10964EVM
DRV10964 三相ブラシレスモータドライバ評価基板
DRV10964EVM
概要
DRV10964EVM (評価基板) は、TI のブラシレスモータードライバである DRV10964 を提示するための使いやすい評価キットです。この評価基板 (EVM) は、性能、電力効率、コスト効率がいずれも優れたプラットフォームで、早期市場投入に適した製品開発の期間短縮に役立ちます。DRV10964EVM は、ノートパソコン、PC、およびタブレット用途向けにセンサレスブラシレス DC モーターをサポートします。DRV10964EVM には事前設定済み IC が搭載されており、さまざまなモーターの駆動に使用できます。
特長
- 電源電圧範囲:2.1V ~ 5.5V
- 速度制御用のオンボードアナログポテンショメータ
- スタートアップ構成は、CONFIG ピンを使って調整可能
- FG 信号とFR (回転方向) 用のジャンパ設定
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV10964EVM — DRV 10964 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価モジュール
DRV10964EVM — DRV 10964 3 相ブラシレス・モーター・ドライバの評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV10964 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | 2016/07/07 | |||
| 証明書 | DRV10964EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |