DRV10866EVM
DRV10866 評価モジュール
DRV10866EVM
概要
The DRV10866EVM (evaluation module) provides a cost effective, low voltage, sensorless-solution for running a 3-phase BLDC motor in 150 degree trapezoidal commutation.
特長
- 2-5.5V supply voltage range
- 680mA peak output current
- Allows user to spin their motor in two easy steps: Attach power. Attach motor.
- Easy speed control with onboard poteometer and 555 timer
- PWM and FG connect pins allow for optional closed loop MCU control
- Fully protected and robust solution
制御機能を統合した BLDC ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DRV10866EVM — 5V、3 相センサレス・ブラシレス DC モーター・ドライバ向け DRV10866 の評価モジュール
サポート対象の製品とハードウェア
DRV10866EVM — 5V、3 相センサレス・ブラシレス DC モーター・ドライバ向け DRV10866 の評価モジュール
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DRV10866EVM User Guide (Rev. B) | 2018/11/29 | |||
| 証明書 | DRV10866EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |