DP83TC815EVM-MC
DP83TC815 評価基板
DP83TC815EVM-MC
概要
DP83TC815EVM-MC は、100Mbps の速度をサポートし、IEEE 802.3bw に準拠しています。DP83867 は、標準イーサネット (100BASE-TX) サポート用に提供されており、100Base-T1 シングル ペア イーサネットと 100BaseTX 標準イーサネットの間でメディアを変換できます。USB2MDIO ツール経由で、レジスタに簡単にアクセスできるように、MSP430F5529 をオンボード実装しています。
特長
- メディア コンバータ:100BASE-T1 ~ 100BASE-TX
- RGMII または SGMII の双方向構成
- オンボードの MSP430F5529
- プラグアンドプレイUSB2MDIO のサポート
- TC10 スリープ / ウェーク機能
- ステータス LED
- リンク、アクティビティ、パワーオン、スリープ
イーサネット PHY
購入と開発の開始
評価ボード
DP83TC815EVM-MC — DP83TC815 評価基板
DP83TC815EVM-MC — DP83TC815 評価基板
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DP83TC815EVM-MC Evaluation Module | PDF | HTML | 2025/07/17 | ||
| 証明書 | DP83TC815EVM-MC Declaration of Conformity (DoC) | 2025/07/10 |