DP83867IRPAP-EVM
1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価基板
DP83867IRPAP-EVM
概要
DP83867IRPAP-EVM は 1000/100/10BASE をサポートし、IEEE 802.3 規格に準拠しています。このリファレンス デザインは、GMII、RGMII、MII の各 MAC インターフェイスをサポートしています。
DP83867IRPAP-EVM は、4 個のオンボード ステータス LED、1 個の 5V ジャック、オンボード LDO レギュレータを搭載しています。この評価基板は JTAG にアクセスでき、オンボードの 25MHz 水晶振動子から 125MHz のリファレンス クロックを供給できます。シリアル管理インターフェイス MDIO をサポートしており、MDIO を使用して PHY レジスタにアクセスし、追加の機能を利用することができます。4 レベル ストラップにより、PHY レジスタに直接アクセスしなくてもシステムを構成できます。追加システムを評価するために、各規定電圧レールに外部電源を接続することができます。DP83867IRPAP-EVM は、Energy Efficient Ethernet、Wake-on-LAN、フレーム スタート検出 IEEE 1588 タイムスタンプ、構成可能な I/O 電圧をサポートしています。
特長
- 1000BASE-TX IEEE 802.3 準拠
- GMII/RGMII/MII の各 MAC インターフェイス
- SFD IEEE 1588 タイムスタンプ
- ローパワー モード:アクティブ スリープ、パッシブ スリープ、IEEE パワーダウン、ディープ パワーダウン
- Wake-on-LAN
- EEE (Energy Efficient Ethernet)
- CAT5 ケーブルで 125m を超えるエラー フリーのデータ転送をサポート
イーサネット PHY
購入と開発の開始
評価ボード
DP83867IRPAP-EVM — - DP83867IRPAP-EVM 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール
DP83867IRPAP-EVM — - DP83867IRPAP-EVM 1000M/100M/10M イーサネット PHY 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DP83867EVM Users'Guide | 2015/03/14 | |||
技術記事 | Top 3 considerations for harsh industrial Ethernet | PDF | HTML | 2019/11/04 | |||
証明書 | DP83867IRPAP-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |