DP83848SW-LINUX

DP83848 向け Linux ドライバ

DP83848SW-LINUX

概要

The Linux driver supports the DP83848 Ethernet physical layer (PHY) device. The Linux driver supports communication through MII/MDIO and registers with the PHY framework of the Linux kernel.

 

Linux mainline status

Available in Linux mainline: Yes
Available through git.ti.com: N/A

Supported Devices:

  • DP83848

 

Linux source files

The files associated with this device are:

  1. drivers/net/phy/dp83848.c

Source files

drivers/net/phy/dp83848.c

 

Enabling driver support

Configure kernel with "make menuconfig" (alternatively use "make xconfig" or"make nconfig")

Menuconfig location

Symbol: DP83848_PHY [=y]Type  : tristatePrompt: Driver for Texas Instruments DP83848 PHY  Location:    -> Device Drivers      -> Network device support (NETDEVICES [=y])        -> PHY Device support and infrastructure (PHYLIB [=y])  Defined at drivers/net/phy/Kconfig:144  Depends on: NETDEVICES [=y] && PHYLIB [=y]

Fixes & code enhancements

 

If there are fixes and or code enhancements that need to be added to thisdriver please either1. Send the patches to the relevant Linux Kernel community as listed in the maintainers file located: Hereor2.  Contact your TI representative.

 

 

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。