DP141RLJEVM
DP141 DisplayPort リニア リドライバ RBR、HBR、HBR2、HBR3 (12Gbps) 対応評価基板
DP141RLJEVM
概要
DP141 EVM は、標準の DisplayPort 接続を使用してシステム レベルで DP141 デバイスを評価するように設計されています。 EVM には、DisplayPort ソース システムまたはシンク システムに接続して DP141 設定を評価するために使用できる標準 DP コネクタが備わっています。
特長
- プラグ アンド プレイ設計
- EVM は、microAB USB 接続 (J13) からの 5V VBUS で動作します。 または、基板上に用意されたテスト ヘッダを介して 5V または 3P3V のいずれかを供給することもできます。TP3 経由で 5V、J11 経由で 3P3V
- EVM には 2 つの標準 DisplayPort コネクタがあります
- DP141の設定は、基板に用意されているテスト構成ヘッダを通じて構成可能です。
- DP141RLJEVM INT-029 ボード
DC/DC converters
購入と開発の開始
評価ボード
DP141RLJEVM — DP141 RBR、HBR、HBR2、HBR3(12Gbps)をサポートする DisplayPort リニア・リドライバの評価モジュール
DP141RLJEVM — DP141 RBR、HBR、HBR2、HBR3(12Gbps)をサポートする DisplayPort リニア・リドライバの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DP141 Evaluation Module Users Guide | 2016/04/11 | |||
| 証明書 | DP141RLJEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |