DP130SSEVM
DP130 シングル電源評価モジュール
DP130SSEVM
概要
The SN75DP130SSEVM is designed to provide easy evaluation of the SN75DP130SS device. It is also meant to serve as a reference design to show a practical example of how to use the device in a mass-production system. The SN75DP130SS is a high-speed one-to-one redriver for Display Port signals with a single supply voltage.
特長
- Free-standing evaluation for DisplayPort applications
- Basic Reference Design
- On-Board Jumpers to adjust:
- Equalization
- CAD Sink Over Ride
- HPD Sink Over Ride
- EVM Power Options
- Provided +5V DC power supply
- Any ac-to-dc converter can be used as long as it has a 2.5mm plug with the positive terminal in the center
- For portability, a battery holder is also provided for use with a 9V battery
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
購入と開発の開始
評価ボード
DP130SSEVM — DP130 シングル電源評価モジュール
DP130SSEVM — DP130 シングル電源評価モジュール
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | DP130SSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | SN75DP130 EVM Users Manual (Rev. A) | 2012/01/20 |