DP130DSEVM

DP130 デュアル電源評価モジュール

概要

The SN75DP130DSEVM is designed to provide easy evaluation of the SN75DP130DS device. It is also meant to serve as a reference design to show a practical example of how to use the device in a mass-production system. The SN75DP130DS is a high-speed one-to-one redriver for Display Port signals with a dual supply voltages to minimize power consumption.

特長
  • Free-standing evaluation for DisplayPort applications
  • Basic Reference Design
  • On-Board Jumpers to adjust:
    • Equalization
    • CAD Sink Over Ride
    • HPD Sink Over Ride
  • EVM Power Options
    • Provided +5V DC power supply
    • Any ac-to-dc converter can be used as long as it has a 2.5mm plug with the positive terminal in the center
    • For portability, a battery holder is also provided for use with a 9V battery
HDMI、DisplayPort、MIPI の各 IC
SN75DP130 5.4Gbps DP 1.2 制限リドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DP130DSEVM — DP130 デュアル電源評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DP130DSEVM DP130 デュアル電源評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DP130DSEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド SN75DP130 EVM Users Manual (Rev. A) 2012/01/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。