DM6467CODECS

コーデック:DM6467 デバイス向けに最適化

DM6467CODECS

ダウンロード

概要

TI のコーデックは無償であり、量産ライセンスが付属しているほか、今すぐダウンロードできます。いずれも量産テスト済みで、オーディオ、ビデオ、音声の各アプリケーションに簡単に統合可能です。(上にある) 「GET SOFTWARE」 (ソフトウェアを入手) ボタンをクリックすると、最新のテスト済みコーデック・バージョンを入手できます。各インストーラやダウンロード・ページから、データシートとリリース・ノートが利用可能です。

 

追加情報:

特長

DM6467 コーデックは、TMS320DM6467(tm) と TMS320DM6467T の各プロセッサでの使用を想定して最適化済みです。最善の設計結果を実現するには、これらを使用してください。追加の TI コーデックをお探しの場合、TI C64x+ コアをベースとするデバイス (たとえば、OMAP35x、C645x、C647x、DM646x、DM644x、DM643x ファミリの大半のデバイス) 向けに最適化済みのコーデックを検索してください。他のすべての TI コーデックについては、「Codecs Current Inventory」 (コーデック - 現在の一覧) をご覧ください。

 

DM6467 コーデックの特長:

 

  • 量産ライセンスが付属した無償のオブジェクト・コード
  • LINUX と WINDOWS の各インストーラ
  • コーデック・エンジン・ベースのテストを実施する際に、標準的な EVM 上で XDC のパッケージ化と検証を実施済み
  • すべてのコーデックは eXpressDSP™ 準拠であり、XDM 1.x インターフェイスのいずれかを実装
  • 性能データは、各コーデックのデータシートで規定済み
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

ソフトウェア・コーデック

DM6467CODECS DM6467 用コーデック - ソフトウェアとドキュメント

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TMS320DM6467 デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ
ダウンロードオプション

DM6467CODECS DM6467 用コーデック - ソフトウェアとドキュメント

close
最新バージョン
バージョン: 1.00.003
リリース日: 2012/05/08

MPEG2 Decoder MP@HL Max:1920x1080i@60 fields per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 4.0 Max:1920x1080p@60fps frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:720p@30/1920x540@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1080p@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1080p@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

MPEG4 ASP Decoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

SHA-256 チェックサム

MPEG4 Simple Profile Encoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

SHA-256 チェックサム

MPEG4 ASP Encoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

SHA-256 チェックサム

High Definition Video and Imaging Co-Processor 1.0 Library

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

SHA-256 チェックサム

MPEG2 Decoder MP@HL Max:1920x1080i@60 fields per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP@Level 4.0 Max:1920x1080p@60fps frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:720p@30/1920x540@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1080p@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

H.264 Encoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1080p@30 frames per second

SHA-256 チェックサム

MPEG4 ASP Decoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

SHA-256 チェックサム

MPEG4 Simple Profile Encoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

SHA-256 チェックサム

MPEG4 ASP Encoder Max:720x576/864x480 @30 frames per second

SHA-256 チェックサム

High Definition Video and Imaging Co-Processor 1.0 Library

SHA-256 チェックサム

H.264 Decoder BP/MP/HP@Level 4.0 Max:1920x1080i/p@60Hz/30fps frames per second

SHA-256 チェックサム
製品
マルチメディア / 産業用ネットワーク SoC
TMS320DM6467 デジタル メディア システムオンチップ TMS320DM6467T デジタル メディア システムオンチップ

資料

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Release Notes

H264 BP L4.0 1080p60 Decoder Data Sheet

H264 BP L4.0 1080p60 Decoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 720p Encoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 720p Encoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 1080p Encoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 1080p Encoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 1080p Encoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 1080p Encoder Release Notes

MPEG4 Simple Profile Encoder Data Sheet

MPEG4 Simple Profile Encoder Release Notes

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Data Sheet

H264 BP/MP/HP L4.0 Decoder Release Notes

Download Page for: C64X+ Audio Codecs

Download Page for: C64X+ Speech Codecs

リリース情報

DM6467_CODECS

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。