DIYAMC-0-EVM
DIY 絶縁型アンプと変調器向け、ユニバーサル評価基板
DIYAMC-0-EVM
概要
DIYAMC-0-EVM は、5 x 4 のグリッド レイアウトを採用した、20 種類の構成を使用できる切り取り型評価基板 (EVM) です。絶縁型アンプの場合、差動出力、固定ゲインのシングルエンド出力、レシオメトリック ゲインのシングルエンド出力という 3 つの出力オプションがあります。絶縁型変調器の場合、内部クロックと外部クロックという 2 種類のクロック オプションがあります。これらの各構成は、以下の 4 種類のパッケージで入手できます。DEN、D、DWV、DUB。このボードを使用すると、開発ユーザーは 1 枚の評価基板 (EVM) で多様なデバイスをテストできます。
特長
- 20 種類の回路構成
- 入出力に容易にアクセスできるヘッダ インターフェイス
- ブレッドボードとの互換性を確保
絶縁型 ADC
絶縁型アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
DIYAMC-0-EVM — Universal do-it-yourself (DIY) isolated amplifier and modulator evaluation module
DIYAMC-0-EVM — Universal do-it-yourself (DIY) isolated amplifier and modulator evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DIYAMC-0-EVM Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2024/05/23 | ||
| 証明書 | DIYAMC-0-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024/04/04 |