DIX4192EVM-PDK
DIX4192 評価基板 (EVM) / USB マザーボード
DIX4192EVM-PDK
概要
DIX4192EVM-PDK は、テキサス インスツルメンツの DIX4192 デバイスの機能と性能を評価するためのモジュール ソリューションです。この PDK は、マザーボード (DAIMB) とドーターボード (DIX4192EVM) を搭載しています。ドーターボードとマザーボードを組み合わせることで、TI DIX4192 IC の機能と性能を評価できるモジュラープラット フォームを構成できます。DIX4192 デバイスに内蔵されているレジスタとデータ バッファの書き込みと読み取り用の PDK には、アプリケーション ソフトウェアが付属しています。このソフトウェアは、DAIMB 上の USB スレーブ インターフェイスを使用して DIX4192 デバイスと通信します。
特長
- AES3 平衡型入力をサポートした 6 個のデジタルオーディオ入力ポート
- AES3 平衡型、S/PDIF 同軸、光、CMOS ロジックレベルの出力をサポートした 6 個のデジタルオーディオ出力ポート
- オンボードまたは外部クロックオシレータを使用して、高精度のクロック生成をサポートしています
- DIR ロック出力フラグに対して LED インジケータが搭載されています
- 電源は壁面に取り付けられた +5V 電源 (付属) を使用して供給される場合があります
オーディオ コーデック
車載オーディオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
DIX4192EVM-PDK — DIX4192 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード
DIX4192EVM-PDK — DIX4192 評価モジュール(EVM)および USB マザーボード
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DIX4192EVM-PDK User's Guide | 2006/06/16 | |||
| 証明書 | DIX4192EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |