DEM-OPA-SOT-1B
Single op amp evaluation module for SOT23-5/6 (non-inverting) package
DEM-OPA-SOT-1B
概要
The DEM-OPA-SOT-1B demonstration fixture in the non-inverting configuration helps designers evaluate the operation and performance of TI's single high speed, wideband operational amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the SOT23 (DBV) package.
ビデオ アンプ
購入と開発の開始
評価ボード
DEM-OPA-SOT-1B — Single op amp evaluation module for SOT23-5/6 (non-inverting) package
DEM-OPA-SOT-1B — Single op amp evaluation module for SOT23-5/6 (non-inverting) package
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | DEM-OPA-SOT-1B EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | DEM-OPA-SOT-1B User's Guide (Rev. B) | 2006/04/12 |