DEM-OPA-SO-3A

Triple op amp evaluation module for SO-16 package

DEM-OPA-SO-3A

ご注文はこちら

概要

The DEM-OPA-SO-3A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's triple, high speed, wideband operational amplifiers with disable. This unpopulated PC board (PCB) is compatible with products offered in the 16-lead SOIC (D) package with flow-through pin-out.
 
For more information on these types of operational amplifiers, as well as good PCB layout techniques, see the individual triple op amp datasheets.

ビデオ アンプ
OPA3692 ディスエーブル搭載、トリプル、広帯域、固定ゲイン、ビデオ バッファ アンプ

 

高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
OPA3690 ディスエーブル搭載、トリプル、広帯域、電圧帰還オペアンプ OPA3691 ディスエーブル機能搭載、トリプル、広帯域、電流帰還オペアンプ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-OPA-SO-3A — Triple op amp evaluation module for SO-16 package

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DEM-OPA-SO-3A Triple op amp evaluation module for SO-16 package

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DEM-OPA-SO-3A EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DEM-OPA-SO-3A User's Guide (Rev. A) 2006/06/20

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。