DEM-OPA-SO-1C
DEM-OPA-SO-1C
DEM-OPA-SO-1C
概要
<p>The <b>DEM-OPA-SO-1C</b> demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's single, wideband DC restoration circuit. This unpopulated PC board (PCB) is compatible with the OPA615 offered in the 14-lead SOIC (D) package.</p>
<p>For more information on this type of operational amplifier, as well as good PCB layout techniques, see the OPA615 datasheet.</p>
特長
- Unpopulated Circuit Board
トランスコンダクタンス アンプとレーザー ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
DEM-OPA-SO-1C — DEM-OPA-SO-1C
DEM-OPA-SO-1C — DEM-OPA-SO-1C
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | DEM-OPA-SO-1C EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | DEM-OPA-SO-1C User's Guide | 2006/08/01 |