DEM-OPA-SO-1A
SO-8 パッケージ封止、シングル・オペアンプの評価基板
DEM-OPA-SO-1A
概要
The DEM-OPA-SO-1A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's High Speed, Wide Bandwidth Operational Amplifiers. This unpopulated PC board is compatible with products offered in the 8-lead SOIC (D) package.
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
高速オペアンプ (50MHz 以上のゲイン帯域幅:GBW)
詳細はこちら
- DEM-OPA-SO-1A 評価基板のご注文
- 評価しようとするアンプの無償サンプルのご注文
- User's Guide (英語) に図示しているように、デバイスと適切な受動部品を半田付け
購入と開発の開始
評価ボード
DEM-OPA-SO-1A — SO-8 パッケージ封止、シングル・オペアンプの評価基板
DEM-OPA-SO-1A — SO-8 パッケージ封止、シングル・オペアンプの評価基板
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | DEM-OPA-SO-1A EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
| ユーザー・ガイド | DEM-OPA-SO-1A User's Guide (Rev. B) | 2012/04/12 |