DEM-OPA-SC-1A-EVM
SC70 パッケージ用オペアンプの評価基板
DEM-OPA-SC-1A-EVM
概要
DEM-OPA-SC-1A-EVM は、 TI の広帯域単一復元回路の動作および性能を評価するのに役立つデモ装置です。この実装されていないプリント基板は、5 ピンまたは 6 ピンのバリエーションのいずれかを使用する SC70 (DCK) パッケージで提供される製品と互換性があります。
特長
- 分割電源動作向けに構成済みで、単一電源向けに変更済み
- 反転 / 非反転ゲイン構成用に構成することが可能。
- 標準的な 50Ω 入出力インピーダンス テスト機器とのマッチングを目的として、複数の終端抵抗向けの接続を実装
- 入出力には標準 SMA コネクタのフットプリントを使用。
- 高帯域幅デバイス向けに最適化済みのレイアウト
購入と開発の開始
評価ボード
DEM-OPA-SC-1A-EVM — Op amp evaluation module for SC70 package
DEM-OPA-SC-1A-EVM — Op amp evaluation module for SC70 package
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DEM-OPA-SC-1A-EVM Evaluation Module | 2019/10/23 | |||
証明書 | DEM-OPA-SC-1A-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/11/01 |