DEM-OPA-DTK-EVM
8 ピン SON (DTK および DRG) パッケージ封止、高速、広帯域オペアンプの評価基板
DEM-OPA-DTK-EVM
概要
DEM-OPA-SC-1A-EVM は、TI の高速、広帯域オペアンプの動作と性能の評価に役立つ実証回路です。この部品未実装基板には、8 ピンの SON (DTK または DRG) パッケージに封止したデュアルチャネル アンプ製品との互換性があります。この評価基板 (EVM) は、フレキシビリティと使いやすさを最大化できるように、複数のアンプ構成に対応できる設計を採用しています。
特長
- 単一電源電圧または分離電源の動作に合わせた構成が可能
- 50Ω の試験装置を容易に使用できるように、入力と出力にオプションの終端抵抗を搭載
- 反転と非反転の構成に適した帰還回路の部品
- 入出力信号接続に使用できる標準的な表面実装アセンブリ (SMA) フットプリント
- 寄生効果を低減するために高速最適化済みのレイアウト
購入と開発の開始
評価ボード
DEM-OPA-DTK-EVM — Evaluation module for high-speed, wide-bandwidth op amp in 8-pin SON (DTK and DRG) packages
DEM-OPA-DTK-EVM — Evaluation module for high-speed, wide-bandwidth op amp in 8-pin SON (DTK and DRG) packages
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DEM-OPA-DTK-EVM User's Guide | PDF | HTML | 2022/06/16 | ||
| 証明書 | DEM-OPA-DTK-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022/06/30 |