DEM-DIR9001EVM

DEM-DIR9001EVM 評価基板

DEM-DIR9001EVM

ご注文はこちら

概要

DEM-DIR9001 は、低ジッタのデジタル オーディオ インターフェイス レシーバ DIR9001 用評価基板です。+3.3V 単一電源または +5V 電源により動作します。

DEM-DIR9001 は、SPDIF インターフェイス用の光トスリンク入力と同軸入力の両方を備えており、標準のデジタル オーディオ インターフェイス形式 IEC60958、AES/EBU、および JEIAT CPR-1205 (formerEIAJ CP-1201、340) を達成できます。

DEM-DIR9001 は、SPDIF、IEC60958、AES/EBU などの受信二相信号から、標準のシステムクロックと PCM オーディオインターフェイスクロックを回復します。これらの信号は、オーディオ DAC/DSP、バッファ出力、直接出力に供給します。

特長
  • 低ジッタ クロック リカバリ機能付きのワンチップ デジタル オーディオ インターフェイス レシーバ (DIR)
  • デジタルオーディオ インターフェイス規格に準拠:IEC60958 (旧 IEC958) 、JEITA CPR-1205 (旧 EIAJ CP-1201、CP-340) 、AES3、EBU tech3250
  • 一般に S/PDIF、EIAJ CP-1201、IEC60958、AES/EBU と呼ばれる二相入力信号からのクロック リカバリとデータ デコード
  • 二相入力信号サンプリング周波数 (fS)
  • 範囲:28 kHz ~ 108 kHz
  • 低ジッタ回復システムクロック:50ps
  • ジッタ耐性:IEC60958-3 に準拠
  • 回復システムクロックを選択可能:128 fS、256 fS、384 fS、512 fS
  • シリアル オーディオ データ出力のフォーマット:24 ビット I²S、
  • MSB ファースト、24 ビットの左揃え、MSB ファーストの 16、24 ビットの右揃えで、ユーザー データと、チャネル ステータスのデータ出力は、デコードされたシリアル オーディオ データと同期します
オーディオ コーデック
DIR9001 96kHz デジタル オーディオ レシーバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DEM-DIR9001EVM — DEM-DIR9001EVM Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DEM-DIR9001EVM DEM-DIR9001EVM Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DIR9001EVM - User Guide 2007/07/03
証明書 DEM-DIR9001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。