詳細リクエスト
DDC2256AEVM の設計リソースが入手可能です。リクエストする
DDC2256AEVM 評価基板 (EVM) は、256 チャネル電流入力型 24 ビット A/D コンバータ (ADC) である DDC2256A の評価キットです。この評価基板キットは DUT ボードとキャプチャ ボードで構成されており、2 個の DDC2256A デバイス、デバイス通信/構成用 FPGA、36MB の一時データ ストレージ用メモリ、PC 接続用の USB インターフェイスが搭載されています。この評価基板 (EVM) は、必要なすべての制御信号とオンボードの電力生成機能を搭載しているため、必要な外部機器が大幅に少なくなります。最後に、評価システムには、Microsoft® Windows® 用の使いやすいソフトウェアも含まれています。
DDC2256AEVM の設計リソースが入手可能です。リクエストする
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 証明書 | DDC2256AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |