DAC8814EVM
DAC8814 評価基板
DAC8814EVM
概要
この評価基板 (EVM) を使用すると、DAC8814 デバイスの包括的な性能と動作分析が可能になります。この設計には 4 つの外部バッファと 1 つの DPDT スイッチが搭載されているため、ユニポーラおよびバイポーラ出力動作が可能です。DAC8803-14EVM は、TI のモジュール型フォーム ファクタを採用して設計されています。このフォーム ファクタにより、5-6K インターフェイスや HPA-MCU インターフェイス ボードなどのインターフェイス ボードを介して、複数の TI DSK に接続できます。
特長
- 16 ビット電流、乗算型クワッド DAC8814 向け評価ボード
- ±10V のリファレンスおよびバッファ回路をオンボード搭載
- 高速シリアル インターフェイス
- さまざまな DSP やインターフェイス ボードと組み合わせて使用できるモジュール型の設計
- この評価基板は、端子 J3 に電源を供給することによって、スタンド アロン ボードとして使用できます
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC8814EVM — DAC8814 evaluation module
DAC8814EVM — DAC8814 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC8803/14 EVM | 2006/05/31 | |||
| 証明書 | DAC8814EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |