DAC8806EVM

DAC8806 evaluation module

概要

TheDAC8806EVM is a full featured evaluation board featuring either the DAC8806 or DAC8820. These devices are 14-bit and 16-bit, multiplying DACs with a microprocessor and TMS320 DSP-compatible parallel interface. The data bits are double-buffered so that the output can be updated asynchronously using the LDAC pin. Developed for a wide range of supply voltages, these DACs can be operated from 2.7 V to 5.5 V. The EVM ships with either the DAC8806 or DAC8820 device installed. The chip select function, to the installed device, is decoded allowing the EVM user to use up to three EVMs together.

特長
  • Full-featured evaluation board featuring either the DAC8806 or DAC8820, parallel digital-to-analog converters (DAC)
  • Onboard reference selection options for ±10 V or external source
  • High-speed parallel interface
  • Compatible with the 5-6K and HPA-MCU Interface Boards. For use with a variety of TI DSP Starter Kits (DSKs) and Micro controllers, such as the TMS470
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC8806 14 ビット、シングルチャネル、パラレル インターフェイース、乗算型 D/A コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC8806EVM — DAC8806 evaluation module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC8806EVM DAC8806 evaluation module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8806/20EVM (Rev. A) 2007/05/24
証明書 DAC8806EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。