DAC8728EVM
DAC8728 評価モジュール
DAC8728EVM
概要
The DAC8728EVM is a full-featured evaluation board that features the DAC8728 device. The DAC8728 is a low-power, octal, ±15V output, parallel input, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). This evaluation module (EVM) allows evaluation of all aspects of the DAC8728 and gives control over every pin on the device. The DAC8728EVM is designed to work by default for a bipolar output range, but it can be configured for a unipolar output range by properly configuring two jumpers. The EVM is designed to be operated from a wide range of supply voltages and use a variety of reference voltages. Installed precision reference voltages of +5VDC and +2.5VDC are selectable using onboard jumpers.
特長
- Bipolar and Unipolar mode of operation is supported
- Contains all support circuitry needed for the DAC8728
- Serial interface header to easily attach to TI DSP base communication systems
- Voltage reference options: onboard 5V, onboard 2.5V or external
- Onboard jumpers to control DAC control pins
- Compatible with the TI Modular EVM System
- High speed parallel interface
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC8728EVM — DAC8728 評価モジュール
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし
DAC8728EVM — DAC8728 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC8728EVM User's Guide | 2010/02/23 | |||
証明書 | DAC8728EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
データシート | Octal, 16-bit, Low-Power, High-Voltage Output, Parallel Input D/A Converter データシート (Rev. A) | 2009/11/24 |