DAC8562TEVM
DAC8562T 評価モジュール
DAC8562TEVM
概要
The DACx56x devices are low-power, voltage-output, dual-channel, 16-, 14-, and 12-bit digital-to-analog converters (DACs). These devices include a 2.5-V, 4-ppm/°C internal reference, giving a full-scale output voltage range of 2.5 V or 5 V. The internal reference has an initial accuracy of ±5 mV and can source or sink up to 20 mA at the VREFIN/VREFOUT pin.
特長
- DAC856x (16-bit) Relative Accuracy: 4 LSB INL
- Glitch Impulse: 0.1 nV-s
- Biderectional Reference: Input or 2.5 V Output Power-On Reset to Zero-scale or Mid-scale
- Low-Power: 4mW (Typ. 5 V AVDD. Inluding Internal Reference Current)
- DAC8562TEVM
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC8562TEVM — DAC8562T 評価モジュール
DAC8562TEVM — DAC8562T 評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC8562TEVM User's Guide | 2015/10/07 | |||
| 証明書 | DAC8562TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |