DAC80004EVM
DAC80004 低消費電力、電圧出力、4チャンネル デジタル/アナログ コンバータ評価基板
DAC80004EVM
概要
DACx0004 デバイス (DAC80004、DAC70004、DAC60004) は、高精度、低消費電力、電圧出力、クアッド チャネル、16 ビット、14 ビット、12 ビットのデジタル/アナログ コンバータ (DAC) です。DACx0004 は設計により単調性が保証されており、1 LSB (最大) 未満の優れた直線性を提供します。このDACのリファレンス入力は、専用リファレンス バッファにより内部でバッファされます。EVM には、ジャンパで選択可能な 2.5V と 5V の 2 つの追加オンボード リファレンスが含まれています。
特長
- DAC80004 (16 ビット) 相対精度1 LSB INL 最大
- 統合リファレンス入力バッファ
- 2 つのオンボード リファレンス:2.5V および 5V
- VCC パワーオン リセットゼロ スケールまたはミッド スケール
- 消費電流:1mA/Ch
- DAC80004EVM
購入と開発の開始
評価ボード
DAC80004EVM — DAC80004 低消費電力、電圧出力、4 チャネル D/A コンバータの評価モジュール
DAC80004EVM — DAC80004 低消費電力、電圧出力、4 チャネル D/A コンバータの評価モジュール
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC80004EVM User's Guide | 2016/08/05 | |||
| 証明書 | DAC80004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |