DAC7811EVM
DAC7811 evaluation module
DAC7811EVM
概要
The EVM features the DAC7811 digital-to-analog converter. This EVM is designed around standardized TI modular specifications. This simple modular form factor allows direct evaluation of the DACs performance and operating characteristics. Using the 5-6KINTERFACE board, the DAC7811EVM can be interfaced to a number of TI DSP Starter Kits, including those in the C5000 and C6000 series.
特長
- Evaluation board for the 12-bit current output DAC7811
- Onboard reference and buffer circuits
- High-speed serial interface
- Modular design for use with a variety of DSP and microcontroller interface boards
- Single switch allows DAC7811EVM output to operate in unipolar or bipolar mode
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
購入と開発の開始
評価ボード
DAC7811EVM — DAC7811 evaluation module
DAC7811EVM — DAC7811 evaluation module
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | DAC7811EVM | 2005/09/23 | |||
| 証明書 | DAC7811EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |