DAC7574EVM

DAC7574 評価モジュール

概要

This EVM features one of the following digital-to-analog converter (DACs); the DAC7574, DAC7571, DAC6564, DAC6571, DAC5574, DAC5571 and DAC8571. The board provides a quick and easy way to evaluate the functionality and performance of these high-resolution I2C-input DACs. Although the EVM supports seven DAC types, only the selected DAC and its associated components are installed to simplify configuration. The EVM also provides an I2C serial interface to communicate with any host microprocessor or TI DAP base system.

If I only request literature what will I receive?
  • The DAC7574,DAC7571,DAC8571,DAC6574,DAC6571,DAC5574, and DAC5571EVM User's Guide SLAU117A- includes; schematic, component layout, and BOM
  • The DAC7574 Data Sheet, Number - SLAS375
Does the DAC7574EVM come with any connectors?
  • No the EVM does not come with connectors or cables these must be supplied by the customer.
What does the DAC7574EVM do?
  • The EVM is a Circuit board which allows the designer to run an evaluation of the DAC7574 device in real time.
Can I get the board design/gerber files/artwork?
  • Yes, gerber files are available.
Can I purchase more than 1?
  • Yes.
Can you bill me for the EVM?
  • No, We take credit cards, purchase orders and corporate checks.
How long will it take to receive the EVM?
  • You should receive the EVM within 5 working days. We can rush it to you for an additional charge.
Where can I get samples of the DAC7574 or ICs in this group?
  • By contacting your local TI authorized distributor.
Does this product have NAFTA exemption?
  • No, EVMs are not qualified for NAFTA exemption.


BOM
Board Layout
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC5574 I2C インターフェイス搭載、超小型 MSOP パッケージ封止、8 ビット、クワッド DAC DAC7574 I2C インターフェイス搭載、12 ビット、クワッド、電圧出力 D/A コンバータ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC7574EVM — DAC7574 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC7574EVM DAC7574 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
証明書 DAC7574EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02
ユーザー・ガイド DAC7571/4, DA6571/4, DAC5571/4, DAC8571 EVM (Rev. A) 2004/02/05

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。