DAC7568EVM

DAC7568 評価モジュール

概要

The DACxx68 EVM is an evaluation module designed for the prototyping and evaluation of the DAC7568, DAC8168 and DAC8568 digital to analog converters (DAC). These 12 to 16-bit, eight channel string DACs operate with a high speed serial clock (up to 50MHz) and offer excellent performance with ultra low power consumption. These devices are pin-compatible offering an easy upgrade path from 12-bit to 14- and 16-bit resolution.

特長
  • Flexible power sourcing with a wide power supply range
  • On-chip output buffer for Rail to Rail operation
  • Compatible with the 5-6K Interface board, DSK Starter Kits and HPA-MCU Interface Board
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC7568 2.5V、2ppm/℃ リファレンス内蔵、12 ビット、8 チャネル、超低グリッチ、電圧出力 DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC7568EVM — DAC7568 評価モジュール

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC7568EVM DAC7568 評価モジュール

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DACxx68EVM Users Guide 2009/11/19
証明書 DAC7568EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。