DAC7311EVM

DAC7311 Evaluation Module

概要

The SC70 DAC EVM is an evaluation module designed for the prototyping and evaluation of the DAC8411, DAC8311, DAC7311, DAC6311 and DAC5311 digital to analog converters (DAC). These 8 to 16-bit, string DACs operate with a high speed serial clock (up to 50MHz) and offer excellent performance with power consumption as low as 2.5uW. These devices are pin-compatible offering an easy upgrade path from 8-, 10-, and 12-bit resolution to 14- and 16-bit.

特長
  • Flexible power sourcing with a wide power supply range
  • On-chip output buffer for Rail to Rail operation
  • Compatible with the 5-6K Interface board, DSK Starter Kits and HPA-MCU Interface Board
高精度 DAC (≤ 10MSPS)
DAC5311 8 ビット、シングル チャネル、80 uA、1.8 V ~ 5.5 V DAC、SC70 パッケージ DAC6311 SC70 パッケージ、10 ビット、シングル チャネル、80uA、2.0V ~ 5.5V DAC DAC7311 6 ピン SC70 パッケージ封止、バッテリ動作アプリケーション向け、12 ビット、シングルチャネル、超低消費電力 DAC DAC8311 SC70 パッケージ、14 ビット、シングル チャネル、80uA、2.0V ~ 5.5V DAC DAC8411 SC70 パッケージ、16 ビット、シングル チャネル、80uA、2.0V ~ 5.5V DAC
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

DAC7311EVM — DAC7311 Evaluation Module

サポート対象の製品とハードウェア
在庫あり
制限:
TI.com で在庫切れ
TI.com で取り扱いなし

DAC7311EVM DAC7311 Evaluation Module

close
バージョン: null
リリース日:
TI の評価基板に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) DAC8x11 EVM Users Guide (Rev. A) 2016/04/20
証明書 DAC7311EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019/01/02

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。