CSD87384MEVM-603
- 同期整流・降圧コンバータ、パワー・ブロック II CSD87384M 付き
CSD87384MEVM-603
概要
CSD87384MEVM-603 implements a step-down synchronous buck converter using the NextFETTM Power Block II CSD87384M together with controller TPS51219RTE from Texas Instruments. CSD87384M NexFET™ Power Block II is a highly optimized design for synchronous buck applications offering high current and high efficiency capability in small outline 5.0mmx3.5mm and ultra Low Profile (0.48mm Max). The EVM can support applications up to ~30W.
特長
- 2% tolerance 1.0V output voltage
- Up to 30-Adc steady state output current
- 300kHz switching frequency
- Over 90% peak efficiency
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
CSD87384MEVM-603 — パワー・ブロック II CSD87384M 付き同期整流・降圧コンバータ
CSD87384MEVM-603 — パワー・ブロック II CSD87384M 付き同期整流・降圧コンバータ
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | CSD87384MEVM-603 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 | ||||
ユーザー・ガイド | CSD87384MEVM-603 User's Guide (Rev. A) | 2014/02/06 |