CSD86350Q5DEVM-604
高密度、大電流電源ソリューション、NexFET™ パワー・ブロックおよび TPS51218 使用
CSD86350Q5DEVM-604
概要
The CSD86350Q5DEVM-604 evaluation module (EVM) is a synchronous buck converter featuring TI'sNexFET™ Power Block technology to provide a high current, ultra-high density power supply solution. The EVM provides a 1.2V output at 25A from a 12V nominal input bus at over 92% efficiency. The EVM is designed to operate from a single supply, so no additional bias voltage is required. The EVM uses the TPS51218 high performance, mid-input voltage, synchronous buck controller and TI’s NexFET™ Power Block to optimize the efficiency and power density of the total solution.
特長
- 8V to 13V input voltage rating
- 1.2V output voltage
- 25A steady state load current
- 290 kHz switching frequency
- Simple access to IC features including enable, power good, and switching node
- Convenient test points for simple, non-invasive measurements of converter performance including input ripple, output ripple, and switching node
MOSFET
購入と開発の開始
評価ボード
CSD86350Q5DEVM-604 — 高密度、大電流電源ソリューション、NexFET™ パワー・ブロックおよび TPS51218 使用
CSD86350Q5DEVM-604 — 高密度、大電流電源ソリューション、NexFET™ パワー・ブロックおよび TPS51218 使用
設計ファイル
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| タイプ | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | CSD86350Q5DEVM-604 User's Guide (Rev. A) | 2010/09/08 | |||
| 証明書 | CSD86350Q5DEVM-604 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |