CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

電流センス アンプの比較およびエラー ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL

ダウンロード

概要

この Excel カリキュレータは、 2 ~ 5 個の TI の標準的な電流センス アンプを比較し、各デバイスの基本的なパラメータを含むチャートを提示します。また、このカリキュレータは同相電圧、電源電圧、シャント抵抗値、公差など、ユーザーによるシステム条件入力を受け入れ、調整可能な電流範囲全体で誤差曲線をプロットします。加えて、このカリキュレータは、計算で求めたフルスケール入力電圧を、測定した最大電流で割った値に基づいて、シャントの最大値 (mΩ) を出力します。
特長
  • カスタマイズ可能なシャント抵抗と電圧パラメータ
  • 誤差と電流を対比するグラフは構成可能
  • シャントの消費電力はミリワット (mW) 単位
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

ダウンロード

計算ツール

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
アナログ電流センス アンプ
INA180 26V、350kHz、電流センス アンプ INA180-Q1 AEC-Q100、26V、350kHz、電流センス アンプ INA181 26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ INA181-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ INA183 入力電源搭載、2.7V ~ 26V、高精度の電流センス アンプ INA185 超小型の SOT-563 パッケージ封止、26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ INA185-Q1 AEC-Q100、26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ INA186 ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA186-Q1 AEC-Q100、ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA187 -2V 〜 40V 対応、双方向 650kHz 高精度電流センシングス アンプ INA187-Q1 AEC-Q100 認定済み、-2V ~ 40V、双方向 650kHz 高精度電流センス アンプ INA190 ピコアンペア単位のバイアス電流 (pA IB)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ INA190-EP エンハンスド製品、ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ INA190-Q1 ピコアンペア (pA) IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、AEC-Q100、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ INA191 イネーブル搭載、ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、40V、超高精度、電流センス アンプ INA193 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA193A-EP エンハンスド製品、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA193A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA194 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA194A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA195 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA195A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA196 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA196A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA197 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA197A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA198 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA198A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA199 26V、双方向電流センス アンプ INA199-Q1 AEC-Q100、26V、双方向電流センス アンプ INA200 コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA200-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA201 コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA201-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA202 コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA202-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA203 デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA203-Q1 AEC-Q100、デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA204 デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA205 デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA206 ウィンドウ コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA207 ウィンドウ コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA208 ウィンドウ コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA210 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA210-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA211 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA211-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA212 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA212-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA213 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA213-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA214 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA214-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA215 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA215-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA216 WCSP 封止、1.8 ~ 5.5V、高精度、電流センス アンプ INA2180 26V、デュアルチャネル、350kHz、電流センス アンプ INA2180-Q1 AEC-Q100、26V、デュアルチャネル、350kHz 電流センス アンプ INA2181 26V、デュアルチャネル、双方向、350kHz、電流センス アンプ INA2181-Q1 AEC-Q100、26V、デュアルチャネル、双方向、350kHz 電流センス アンプ INA2191 ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、WCSP 封止、40V、デュアルチャネル、双方向、超高精度の電流センス アンプ INA223 26V、プログラマブル ゲインの電流センス アンプとアナログ電力モニタ INA225 4 ピン、選択可能なゲイン設定、36V、双方向、電流センス アンプ INA225-Q1 AEC-Q100、4 ピン、選択可能なゲイン設定、36V、双方向、電流センス アンプ INA2290 デュアルチャネル、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ INA240 強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA240-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA241A 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA241A-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA241B 強化型 PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、双方向、高精度電流センス アンプ INA241B-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、高精度電流センス アンプ INA270 インライン フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス アンプ INA270A-Q1 AEC-Q100、インライン フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス アンプ INA271 インライン フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス アンプ INA271-HT インライン フィルタ機能搭載、高温対応、-16 ~ 80V、分割段、電流センス アンプ INA271A-Q1 AEC-Q100、インライン フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス アンプ INA280 小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ INA280-Q1 AEC-Q100、小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、電流センス アンプ INA281 -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA281-Q1 AEC-Q100、–4V ~ 110V、1.3MHz、電流センス アンプ INA282 -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA282-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA283 -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA283-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA284 -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA284-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA285 -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA285-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA286 -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA286-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA290 2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度の電流センス アンプ、小型パッケージ (SC-70) 封止 INA290-Q1 AEC-Q100、小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ INA293 -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA293-Q1 AEC-Q100、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA296A -5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ INA296A-Q1 AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ INA296B -5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、高精度電流センス アンプ INA296B-Q1 AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、高精度電流センス アンプ INA299 -2V 〜 80V 対応、双方向 650kHz 高精度電流センシングス アンプ INA299-Q1 AEC-Q100 認定済み、-2V ~ 80V、双方向 650kHz 高精度電流センス アンプ INA301 コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA301-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA302 デュアル コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA302-Q1 AEC-Q100、デュアル コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA303 ウィンドウ コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA303-Q1 AEC-Q100、ウィンドウ コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA310A コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA310A-Q1 AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA310B コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス アンプ INA310B-Q1 AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス アンプ INA381 過電流コンパレータを内蔵した 26V、350kHz の電流センス アンプ INA381-Q1 AEC-Q100、過電流保護コンパレータ内蔵、26V、350kHz、電流センス アンプ INA4180 26V、クワッドチャネル、350kHz、電流センス アンプ INA4180-Q1 AEC-Q100、26V、クワッドチャネル、350kHz 電流センス アンプ INA4181 26V、クワッドチャネル、双方向、350kHz、電流センス アンプ INA4181-Q1 AEC-Q100、26V、クワッドチャネル、双方向、350kHz 電流センス アンプ INA4290 クワッドチャネル、120V、高電圧、高帯域幅、単方向、電流センス アンプ INA901-SP 耐放射線特性、インライン フィルタ オプション搭載、-15V ~ 65V、分割段、電流センス アンプ LMP8278Q-Q1 AEC-Q100、インライン フィルタ機能搭載、-2 ~ 40V、分割段、電流センス アンプ LMP8480 4 ~ 76V 電流センス アンプ LMP8480-Q1 AEC-Q100、4 ~ 76V 電流センス アンプ LMP8481 4 ~ 76V、双方向電流センス アンプ LMP8481-Q1 AEC-Q100、4 ~ 76V、双方向電流センス アンプ LMP8601 インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ LMP8601-Q1 AEC-Q100、インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ LMP8602 インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ LMP8602-Q1 AEC-Q100、インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ LMP8603 インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ LMP8603-Q1 AEC-Q100、インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ LMP8640 -2 ~ 42V、950kHz 電流センス アンプ LMP8640-Q1 AEC-Q100、-2 ~ 42V、950kHz 電流センス アンプ LMP8640HV -2 ~ 76V、950kHz 電流センス アンプ
デジタル電力モニタ
INA209 アナログ コンパレータ搭載、26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA219 26V、12 ビット、I2C 出力、デジタル電力モニタ INA220 26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA220-Q1 AEC-Q100、26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA2227 Dual-channel 16-bit E3-driver-capable current, voltage, power and energy monitor with I²C interface INA226 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA226-Q1 AEC-Q100、アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA228 85V, 20-bit I²C-output E3-driver-capable current, voltage, power, energy, charge monitor with alert INA228-Q1 AEC-Q100、85V、20 ビット、高精度、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA229 アラート搭載、85V、20 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA229-Q1 AEC-Q100、85V、20 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA230 アラート搭載、36V、16 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA231 アラート搭載、WCSP 封止、28V、16 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA232 アラート搭載、48V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA233 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C と PMbus、出力電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ INA234 アラート機能搭載、WCSP 封止、28V、12 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA236 アラート機能搭載、WCSP 封止、48V、16 ビット、超高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA237 アラート搭載、85V、16 ビット、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA237-Q1 AEC-Q100、85V、16 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電荷や充電モニタ INA238 アラート搭載、85V、16 ビット、超高精度、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA238-Q1 AEC-Q100、85V、16 ビット、高精度、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電荷や充電のモニタ INA239 アラート搭載、85V、16 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA239-Q1 AEC-Q100、85V、16 ビット、高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA3221 アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ INA3221-Q1 AEC-Q100、アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ INA4230 Quad-channel, 16-bit high-precision E3-driver-capable current, voltage, power and energy monitor INA4235 I²C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、超高精度、電流と電圧と電力とエネルギーのモニタ LMP92064 2V、12 ビット、高速、同時サンプリング、SPI、出力電流 / 電圧モニタ
ダウンロードオプション

CS-AMPLIFIER-ERROR-TOOL Current Sense Amplifier Comparison and Error Tool

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0K
リリース日: 2025/07/14
製品
アナログ電流センス アンプ
INA180 26V、350kHz、電流センス アンプ INA180-Q1 AEC-Q100、26V、350kHz、電流センス アンプ INA181 26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ INA181-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ INA183 入力電源搭載、2.7V ~ 26V、高精度の電流センス アンプ INA185 超小型の SOT-563 パッケージ封止、26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ INA185-Q1 AEC-Q100、26V、350kHz、双方向、高精度、電流センス アンプ INA186 ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA186-Q1 AEC-Q100、ピコアンペア入力バイアス電流 (pA IB)、イネーブル機能搭載、40V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA187 -2V 〜 40V 対応、双方向 650kHz 高精度電流センシングス アンプ INA187-Q1 AEC-Q100 認定済み、-2V ~ 40V、双方向 650kHz 高精度電流センス アンプ INA190 ピコアンペア単位のバイアス電流 (pA IB)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ INA190-EP エンハンスド製品、ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ INA190-Q1 ピコアンペア (pA) IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、AEC-Q100、40V、双方向、超高精度、電流センス アンプ INA191 イネーブル搭載、ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、WCSP (ウェハー チップ スケール パッケージ) 封止、40V、超高精度、電流センス アンプ INA193 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA193A-EP エンハンスド製品、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA193A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA194 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA194A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA195 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA195A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA196 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA196A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA197 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA197A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA198 -16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA198A-Q1 AEC-Q100、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA199 26V、双方向電流センス アンプ INA199-Q1 AEC-Q100、26V、双方向電流センス アンプ INA200 コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA200-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA201 コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA201-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA202 コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA202-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA203 デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA203-Q1 AEC-Q100、デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA204 デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA205 デュアル コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA206 ウィンドウ コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA207 ウィンドウ コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA208 ウィンドウ コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス アンプ INA210 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA210-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA211 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA211-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA212 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA212-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA213 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA213-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA214 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA214-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA215 26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA215-Q1 AEC-Q100、26V、双方向、高精度、電流センス アンプ INA216 WCSP 封止、1.8 ~ 5.5V、高精度、電流センス アンプ INA2180 26V、デュアルチャネル、350kHz、電流センス アンプ INA2180-Q1 AEC-Q100、26V、デュアルチャネル、350kHz 電流センス アンプ INA2181 26V、デュアルチャネル、双方向、350kHz、電流センス アンプ INA2181-Q1 AEC-Q100、26V、デュアルチャネル、双方向、350kHz 電流センス アンプ INA2191 ピコアンペア (pA) 単位の IB (バイアス電流)、イネーブル搭載、WCSP 封止、40V、デュアルチャネル、双方向、超高精度の電流センス アンプ INA223 26V、プログラマブル ゲインの電流センス アンプとアナログ電力モニタ INA225 4 ピン、選択可能なゲイン設定、36V、双方向、電流センス アンプ INA225-Q1 AEC-Q100、4 ピン、選択可能なゲイン設定、36V、双方向、電流センス アンプ INA2290 デュアルチャネル、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ INA240 強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA240-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4 ~ 80V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA241A 強化型 PWM 除去機能搭載、-5 ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA241A-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、超高精度電流センス アンプ INA241B 強化型 PWM 除去機能搭載、-5V ~ 110V、双方向、高精度電流センス アンプ INA241B-Q1 AEC-Q100、強化型 PWM 除去機能搭載、-4V ~ 110V、双方向、高精度電流センス アンプ INA270 インライン フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス アンプ INA270A-Q1 AEC-Q100、インライン フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス アンプ INA271 インライン フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス アンプ INA271-HT インライン フィルタ機能搭載、高温対応、-16 ~ 80V、分割段、電流センス アンプ INA271A-Q1 AEC-Q100、インライン フィルタ機能搭載、-16 ~ 80V、分割段、電流センス アンプ INA280 小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ INA280-Q1 AEC-Q100、小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、電流センス アンプ INA281 -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA281-Q1 AEC-Q100、–4V ~ 110V、1.3MHz、電流センス アンプ INA282 -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA282-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA283 -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA283-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA284 -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA284-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA285 -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA285-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA286 -14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA286-Q1 AEC-Q100、-14 ~ 80V、双方向電流センス アンプ INA290 2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度の電流センス アンプ、小型パッケージ (SC-70) 封止 INA290-Q1 AEC-Q100、小型 (SC-70) パッケージ封止、2.7V ~ 120V、1.1MHz、超高精度電流センス アンプ INA293 -4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA293-Q1 AEC-Q100、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA296A -5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ INA296A-Q1 AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、超高精度電流センス アンプ INA296B -5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、高精度電流センス アンプ INA296B-Q1 AEC-Q100、-5V ~ 110V、双方向、1.1MHz、8V/μs、高精度電流センス アンプ INA299 -2V 〜 80V 対応、双方向 650kHz 高精度電流センシングス アンプ INA299-Q1 AEC-Q100 認定済み、-2V ~ 80V、双方向 650kHz 高精度電流センス アンプ INA301 コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA301-Q1 AEC-Q100、コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA302 デュアル コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA302-Q1 AEC-Q100、デュアル コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA303 ウィンドウ コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA303-Q1 AEC-Q100、ウィンドウ コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス アンプ INA310A コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA310A-Q1 AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス アンプ INA310B コンパレータ搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス アンプ INA310B-Q1 AEC-Q100、コンパレータとリファレンス搭載、-4V ~ 110V、1.3MHz、高精度電流センス アンプ INA381 過電流コンパレータを内蔵した 26V、350kHz の電流センス アンプ INA381-Q1 AEC-Q100、過電流保護コンパレータ内蔵、26V、350kHz、電流センス アンプ INA4180 26V、クワッドチャネル、350kHz、電流センス アンプ INA4180-Q1 AEC-Q100、26V、クワッドチャネル、350kHz 電流センス アンプ INA4181 26V、クワッドチャネル、双方向、350kHz、電流センス アンプ INA4181-Q1 AEC-Q100、26V、クワッドチャネル、双方向、350kHz 電流センス アンプ INA4290 クワッドチャネル、120V、高電圧、高帯域幅、単方向、電流センス アンプ INA901-SP 耐放射線特性、インライン フィルタ オプション搭載、-15V ~ 65V、分割段、電流センス アンプ LMP8278Q-Q1 AEC-Q100、インライン フィルタ機能搭載、-2 ~ 40V、分割段、電流センス アンプ LMP8480 4 ~ 76V 電流センス アンプ LMP8480-Q1 AEC-Q100、4 ~ 76V 電流センス アンプ LMP8481 4 ~ 76V、双方向電流センス アンプ LMP8481-Q1 AEC-Q100、4 ~ 76V、双方向電流センス アンプ LMP8601 インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ LMP8601-Q1 AEC-Q100、インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ LMP8602 インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ LMP8602-Q1 AEC-Q100、インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ LMP8603 インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ LMP8603-Q1 AEC-Q100、インライン フィルタ機能搭載、-22 ~ 60V、双方向、電流センス アンプ LMP8640 -2 ~ 42V、950kHz 電流センス アンプ LMP8640-Q1 AEC-Q100、-2 ~ 42V、950kHz 電流センス アンプ LMP8640HV -2 ~ 76V、950kHz 電流センス アンプ
デジタル電力モニタ
INA209 アナログ コンパレータ搭載、26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA219 26V、12 ビット、I2C 出力、デジタル電力モニタ INA220 26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA220-Q1 AEC-Q100、26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA2227 Dual-channel 16-bit E3-driver-capable current, voltage, power and energy monitor with I²C interface INA226 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA226-Q1 AEC-Q100、アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA228 85V, 20-bit I²C-output E3-driver-capable current, voltage, power, energy, charge monitor with alert INA228-Q1 AEC-Q100、85V、20 ビット、高精度、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA229 アラート搭載、85V、20 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA229-Q1 AEC-Q100、85V、20 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー / 電荷や充電のモニタ INA230 アラート搭載、36V、16 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA231 アラート搭載、WCSP 封止、28V、16 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ INA232 アラート搭載、48V、16 ビット、高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA233 アラート搭載、36V、16 ビット、超高精度、I2C と PMbus、出力電流 / 電圧 / 電力 / エネルギー モニタ INA234 アラート機能搭載、WCSP 封止、28V、12 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA236 アラート機能搭載、WCSP 封止、48V、16 ビット、超高精度、I²C 出力、デジタル電力モニタ INA237 アラート搭載、85V、16 ビット、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA237-Q1 AEC-Q100、85V、16 ビット、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電荷や充電モニタ INA238 アラート搭載、85V、16 ビット、超高精度、I2C 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA238-Q1 AEC-Q100、85V、16 ビット、高精度、I²C 出力、電流 / 電圧 / 電荷や充電のモニタ INA239 アラート搭載、85V、16 ビット、超高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA239-Q1 AEC-Q100、85V、16 ビット、高精度、SPI 出力、電流 / 電圧 / 電力モニタ INA3221 アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ INA3221-Q1 AEC-Q100、アラート搭載、26V、トリプルチャネル、13 ビット、I2C、出力電流 / 電圧モニタ INA4230 Quad-channel, 16-bit high-precision E3-driver-capable current, voltage, power and energy monitor INA4235 I²C インターフェイス搭載、クワッドチャネル、16 ビット、超高精度、電流と電圧と電力とエネルギーのモニタ LMP92064 2V、12 ビット、高速、同時サンプリング、SPI、出力電流 / 電圧モニタ

リリース情報

Added INA185-Q1 and corrected INA310B

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。