CLRNX-3P-CLARINOX-BLUE
概要
ClarinoxBlue™ プロトコル スタックは、組込み開発者によって、組込み開発者向けに設計されました。そのシンプルで柔軟なアプローチにより、開発者は ClarinoxBlue プロトコル スタックを使用することで、Bluetooth テクノロジーの内部動作を気にすることなく、より多くの時間をアプリケーション開発に費やせるようになります。Bluetooth Classic (BR/EDR) とBluetooth Low Energy を想定して設計された TI のソリューションは、柔軟性の欠如、複雑さの増大、デバッグの難易度の上昇といった、Bluetooth プロジェクトでエンジニアが直面する主な問題を解決します。ClarinoxBlue プロトコル スタックは柔軟性と移植性に優れ、複雑さを適切に管理し、デバッグ作業を簡素化するため、Bluetooth プロジェクト全体をより簡単に進められるようになります。
特長
- Bluetooth Classic および Bluetooth Low Energy のコア仕様認定 5.3
- Auracast™ マルチストリーム オーディオおよびブロードキャスト オーディオ
- シングル モードまたはデュアル モード Bluetooth/Bluetooth LE スタックのオプションを利用可能
- 複数のプロファイルと役割を同時に使用可能
- シングルスレッドおよびマルチスレッド アプリケーションの API サポート
- SPI、SDIO、UART、USB のいずれかを介して HCI デバイスとインターフェイス
- スケーラブルなアーキテクチャ:Cortex-M0 からハイエンド マルチコアまで
- プロビジョニング手順用に直感的な Mesh API とコールバック関数をサポート
ダウンロード
CLARINOX-BLUE
—
組込み Bluetooth® プロトコル スタック
CLARINOX-BLUE
—
組込み Bluetooth® プロトコル スタック
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
オペレーティング・システム (OS)
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。