CLRNX-3P-CLARIFI
概要
ClariFi™ は、複雑なワイヤレス デバイスのデバッグを迅速に行うための組込みプロトコル アナライザをサポートし、使いやすい SoftFrame 抽象化レイヤ ミドルウェアとともに使用されます。スレッド化、メモリ使用量、メモリ リーク分析に対応しています。これらのツールの組み合わせによって、アプリケーションのチューニングをサポートし、通信の問題の解決を支援します。ユーザーは必要に応じて、コンソール インターフェイスで単一の物理メディアを使用して、カスタム プラグインを追加できます。
2 つの異なるモードがあります。1 つは高度なロガーとしてのモード、もう 1 つは、ClariFi™ テスト アーキテクチャを使用してターゲット デバイスでテストを実行する対話型ツールとしてのモードです。テスト アーキテクチャ プラットフォームは、組込み開発者が再コンパイルの必要なしにターゲット デバイスで迅速にテストを実行できるようにする自動テスト環境を提供します。これは、単純な Lua スクリプティング インターフェイスを使用して実現されます。このインターフェイスでは、ターゲット デバイスが、ClariFi™ クライアント インターフェイスからの要求に応答するサーバー デバイスとして設定されます。
特長
- 実装の詳細な分析
- オンデマンドでのデバッグ データのキャプチャ
- プロトコル / アプリケーションのパフォーマンス分析
- 再コンパイルなしの対話型テスト
- イーサネット、JTAG、UART 経由での接続
- テスト結果のデバッグのための後処理、RPC 使用時のプロセッサ間の API メッセージング
- まれなイベントのデバッグ
- メモリ使用量とリーケージ、およびグラフィックス表示としてのパフォーマンス (メモリ使用量など) の分析
- プラグインは C++ または Lua で開発可能
ダウンロード
CLARINOX-CLARIFI — 組込みワイヤレス デバッガ
CLARINOX-CLARIFI — 組込みワイヤレス デバッガ
関連する設計リソース
ソフトウェア開発
オペレーティング・システム (OS)
サポートとトレーニング
ビデオ シリーズ
ビデオをすべて表示免責事項
(TI 以外のサイトへのリンクを含め) 上記の特定の情報とリソースは、サード パーティーのパートナーから提供されていることがあり、利用者の便宜を図る目的で掲載しています。TI は、かかる情報や資料の提供者ではなく、それらの内容に責任を負うこともありません。利用者は、意図している用途との適合性について、かかる情報や資料を自分自身で注意深く評価するものとします。かかる資料やリソースのここへの掲載は、TI による任意のサード パーティー企業の承認を暗黙的に意味するものではなく、単独であれ、TI のいかなる製品やサービスとの組み合わせであれ、サード パーティーの製品またはサービスの適合性に関する保証または表明として解釈してはならないものとします。