CIRCUIT060090
MSP430 スマート アナログ コンボ付き温度センシング負温度係数(NTC)回路。
CIRCUIT060090
概要
一部の MSP430™ マイコン (MCU) は、オペアンプ、DAC、プログラマブル ゲイン段など、構成可能な統合型シグナル チェーン要素を内蔵しています。これらの要素は、スマート アナログ コンボ (SAC) というペリフェラルを形成しています。さまざまな種類の SAC の詳細や、それらの一部である構成可能アナログ シグナル チェーン機能を活用する方法については、「MSP430 マイコンのスマート アナログ コンボのトレーニング」をご覧ください。設計を開始するには、温度センシング NTC 回路の設計ファイルをダウンロードしてください。この温度センシング回路は、1 個の抵抗を NTC (Negative Temperature Coefficient:負の温度係数) サーミスタに直列接続して電圧デバイダを形成します。その結果、温度範囲全体で線形性を維持する出力電圧を生成できます。この回路は、反転入力に電圧リファレンスを接続して MSP430FR2311 SAC_L1 のオペアンプを非反転構成で使用し、信号のオフセット調整とゲイン設定を行います。その結果、ADC の分解能を最大限に活用し、測定精度を高めることができます。(注:MSP430FR2355 は、4 個の SAC_L3 ペリフェラルを搭載しており、それぞれが DAC と PGA を内蔵しています。また、Vref を生成し、サーミスタ回路を測定するためのシングルチップ ソリューションを実現します。この内蔵 SAC オペアンプの出力を、オンボード ADC を使用して直接サンプリングすること、またはオンボード コンパレータを使用して監視したうえでマイコン内部でさらに処理を進めることもできます。
特長
- 温度:T = 25℃ ~ 50℃
- 出力電圧:Vo = 0.2 V ~ 3.1 V
- 電源電圧:
- Vcc = 3.3 V
- Vee = 0 V
- Vref = 1.65 V
詳細はこちら
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | Temperature Sensing NTC Circuit With MSP430 Smart Analog Combo (Rev. D) | PDF | HTML | 2024/09/26 |