CIRCUIT060088
トランスインピーダンス アンプ(TIA)マイクロフォン アンプ回路
CIRCUIT060088
概要
この回路は、オペアンプをトランスインピーダンス アンプ構成で使用し、エレクトレット カプセル マイクロフォンからの出力電流を出力電圧に変換します。この回路の同相電圧を一定とし、電源電圧の 1/2 に設定することで、入力段のクロスオーバーひずみが除去されます。
特長
- 入力圧力 (最大) = 1,000dB SPL (2Pa)
- 出力電圧 (最大) = 1.228Vrms
- 電源電圧:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- 20Hz 時の周波数応答偏差 = -0.5 dB
- 20kHz 時の周波数応答偏差 = -0.1 dB
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | TIA マイクロフォン アンプ回路 (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024/10/28 | |
| ユーザー・ガイド | Single-Supply Electret Microphone Preamplifier Reference Design | 2015/02/02 |