CIRCUIT060087
高速コンパレータを搭載した LVDS データ / クロック リカバリ回路
CIRCUIT060087
概要
クロックやデータの歪んだ波形を復元する目的で、デジタル システムは LVDS 信号復元回路を使用します。配線が長い場合、伝送ライン上の寄生静電容量、寄生インダクタンス、反射が原因で、これらのクロックとデータ信号が減衰して歪むことがあります。このコンパレータは、減衰して歪んだ入力信号を検出し、フルスケールの LVDS 出力信号に変換する目的で使用できます。また、この回路を使用して、シングルエンド信号から LVDS 信号への変換を行うこともできます。この場合、動的なリファレンス電圧をコンパレータの反転端子に接続し、入力信号から同相電圧を抽出することになります。
特長
- 電源電圧:
- Vcc = 5 V
- Vee = 0 V
- 減衰済みの入力信号:
- Vi = 50mV
- Vcm = 1.2V
- f = 1GHz
詳細はこちら
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | LVDS data and clock recovery circuit with high-speed comparators | PDF | HTML | 2021/06/03 | ||
| ユーザー・ガイド | LVDS アプリケーションおよびデータ・ハンドブック | 英語版 | 2006/11/06 |