CIRCUIT060086
コンパレータ回路搭載、ORing MOSFET コントローラ
CIRCUIT060086
概要
複数のコンパレータを ORing (OR 接続) 構成で使用して、複数の信号源のどちらかを選択することができます。比較的単純な回路とスマート スイッチと組み合わせる方法でこのコンパレータを使用し、負荷に供給する電源電圧を常に維持することもできます。低電圧アプリケーションの場合、電圧降下が事実上発生しないことが原因で、コンパレータのエッジはダイオードより優れています。この回路は、バックアップ バッテリを内蔵したコンセント接続型システム向けの設計を採用しています。主電源が遮断された場合でも、バックアップ バッテリから負荷に電力を供給し、デバイスが常にオンになるようにします。この回路の左側にあるスイッチ ネットワークは、LDO 出力をモデル化するために使用しています。
特長
- LDO 出力:
- R1 = 200Ω
- C1 = 47 µF
- C3 = 100nF
- 電源電圧:
- V1 = 5V
- V2 = 5V
- 複数の抵抗:
- R2 = 1 kΩ
- R3 = 1 MΩ
- R6 = 10 kΩ
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 回路設計 | ORing MOSFET controller with comparator circuit | 2020/05/27 |