CIRCUIT060080

基準電圧を内蔵したウィンドウ コンパレータの回路

CIRCUIT060080

概要

この回路はTLV6710を利用します。これには2つのコンパレータと1つの400 mV高精度基準電圧が内蔵されています。監視対象の電圧 (VMON) は R1、R2、R3 を使用して分圧しています。R2 と R3 それぞれの両端間電圧を、400 mV の内部リファレンス電圧 (VREF) と比較します。入力信号 (VMON) がウィンドウ内 (規定範囲内) にある場合、出力はハイになります。ウィンドウ外であれば LOW になります。この例で使用している TLV6710 は利便性を高めるために 2 個のコンパレータを搭載しており、400mV のスレッショルドに合わせて、共通の高精度内部リファレンス電圧を調整済みです。2つの独立したコンパレータと1つの外部基準電圧を使用することもできます。
特長
  • 入力:Vmon = 0V ~ 6V
  • 出力:Vout = 0V ~ 3.3V
  • 電源電圧:
    • Vdd = 3.3V
    • Vref = 400 mV
  • 下側スレッショルド V_L = 3.2V
  • 上側スレッショルド V_H = 4.1V
  • V_H = 10μA 時に電圧デバイダに流れる負荷電流 Imax
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細はこちら

  1. 回路設計を参照する
  2. モデルのダウンロード

技術資料

結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 種類 タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* 回路設計 リファレンス回路内蔵ウィンドウ・コンパレータ 英語版 2019/01/24

関連する設計リソース

設計ツールおよびシミュレーション

計算ツール
ANALOG-ENGINEER-CALC アナログ技術者向けカリキュレータ
シミュレーション・ツール
PSPICE-FOR-TI TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice® TINA-TI SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

投稿されたすべてのフォーラムトピック (英語) を表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。