CIRCUIT060078
ヒステリシスを搭載した非反転コンパレータ
CIRCUIT060078
概要
コンパレータは、2つの異なる信号レベルを区別するのに使用します。一定のスレッショルドを設定している場合、ノイズ、信号の変動、低速で変化する信号が原因で、出力で望ましくない遷移が観測されることがあります。上側と下側のヒステリシス スレッショルドを設定すると、望ましくない出力遷移を除去できます。このサンプル回路は、非反転コンパレータ アプリケーションで希望のヒステリシスを確保するのに必要な正帰還抵抗回路の設計手順を示すことを重視しています。
特長
- 出力:
- Vo = ハイ
- Vi > V_H
- Vo = ロー
- Vi < V_L
- スレッショルド
- V_H = 1.7V
- V_L = 1.3V
- V_HYS = 400mV
- 電源電圧:
- Vcc = 3 V
- V_PU = 3V
- Vref = 3 V
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
| 上位の文書 | 種類 | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 回路設計 | Non-inverting comparator with hysteresis circuit (Rev. A) | PDF | HTML | 2019/08/15 |